??
Selezione modello CAD
K1300.022061
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1300 - Spina di posizione con protezione antitorsione e smusso
Lista materiale
K1300.022061
BESTKIPP
N. d'ordine
K1300.022061
FORM
Forma
B
POS
Posizione
MATERIAL
Corpo base
Edelstahl
D
Diametro
6 mm
D1
Filettatura
M12X1,5 mm
D2
Diametro
25 mm
L
Lunghezza
49.7 mm
L1
Lunghezza
20 mm
L2
Lunghezza
8 mm
L3
Lunghezza
17 mm
H
Lunghezza
4 mm
SW1
Apertura chiave
14 mm
SW2
Apertura chiave
19 mm
F1
Forza elastica inizio F1 ca. N
8 N
F2
Forza elastica fine F2 ca. N
14 N
GEW
Poids
0.0300 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181900
EAN
Codice EAN KIPP
4059245327744
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions